Powerband, Super HC (9381-53103)

Powerband, Super HC 9381-53103
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9381-53103

Marca: GATES

Prezzo: 430.43

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Numero di colonne: 3 file

Lunghezza: 3150 mm

Profilo: SPC

Altezza: 18 mm

GTIN/EAN: 5412571081527


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9381-53103

Codice componente
9381-53103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di colonne Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale

430.43 €

1 12 giorni 3 file3150SPC1854125710815274176.02240103900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Materiale miscela di elastomeri

Si trova sulla pagina di Powerband, Super HC, il codice articolo è il seguente: 9381-53103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9381-53103.

Tipologia prodotto

Codice componente
5V 2000/5
5V 3000/4 / 15J 7620/4
5V 3000/5 / 15J 7620/5
9381-53105
9381-53502
9381-53505
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di colonne Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale

632.80 €

1 12 giorni 5 file50805V13-7736.01640103300

761.58 €

1 12 giorni 4 file76205V / 15J13-8500.01640103900

951.97 €

1 12 giorni 5 file76205V / 15J13-10625.01640103900

717.42 €

1 12 giorni 5 file3150SPC1854125710815416960.02240103900

306.40 €

1 12 giorni 2 file3550SPC1854125710817323140.02240103900

766.05 €

1 12 giorni 5 file3550SPC1854125710817637850.02240103900

Supporto tecnico