Codice articolo del costruttore: 3M-243
Marca: GATES
Prezzo: 13.65 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Lunghezza: 243 mm
Profilo: 3M
Altezza: 2.28 mm
GTIN/EAN: 5412571037531
Peso: 4.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3M-243
Codice componente
|
---|
3M-243 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | 12 giorni | 243 | 3M | 2.28 | 5412571037531 | 4.0 | 3 |
Loading...
Gamma di temperatura (min.)(°C) | -54 | Gamma di temperatura (max.)(°C) | 85 | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Si trova sulla pagina di Cinghia a V, Polyflex, il codice articolo è il seguente: 3M-243.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3M-243.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3M-365 |
3M-560 |
5M-1090 |
8901-00200 |
8901-00212 |
8901-00230 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.35 € | 1 | 12 giorni | 365 | 3M | 2.28 | - | 7.0 | 3 | ||
15.70 € | 1 | 12 giorni | 560 | 3M | 2.28 | 5412571037821 | 10.0 | 3 | ||
35.70 € | 1 | 12 giorni | 1090 | 5M | 3.3 | - | 15.0 | 5 | ||
14.08 € | 1 | 12 giorni | 200 | 3M | 2.28 | 5412571037456 | 4.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 giorni | 212 | 3M | 2.28 | 5412571037470 | 4.0 | 3 | ||
14.08 € | 1 | 12 giorni | 230 | 3M | 2.28 | - | 4.0 | 3 |