Cinghia a V, PoweRated (8423-06733)

Cinghia a V, PoweRated 8423-06733

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8423-06733

Marca: GATES

Prezzo: 34.87

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 6733 mm

Profilo: 3L

Altezza: 5.556 mm

GTIN/EAN: 5412571032222

Peso: 59.0 g


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8423-06733

Codice componente
8423-06733
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale

34.87 €

1 12 giorni 67333L5.556541257103222259.09.52540103200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Materiale miscela di elastomeri

Si trova sulla pagina di Cinghia a V, PoweRated, il codice articolo è il seguente: 8423-06733.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8423-06733.

Tipologia prodotto

Codice componente
6976 PROFIL 5L
8423-06716
8423-06717
8423-06734
8423-06735
8423-06736
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale

128.62 €

1 12 giorni 69765L9.525-358.016.6740103200

29.58 €

1 12 giorni 67163L5.556541257103205532.09.52540103900

29.58 €

1 12 giorni 67173L5.556541257103206232.09.52540103900

34.87 €

1 12 giorni 67343L5.556541257103223959.09.52540103200

34.87 €

1 12 giorni 67353L5.556541257103224659.09.52540103200

35.55 €

1 12 giorni 67363L5.556541257103225368.09.52540103200

Supporto tecnico