Cinghia a V, Quad-Power 4 (9643-00630)

Cinghia a V, Quad-Power 4 9643-00630

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9643-00630

Marca: GATES

Prezzo: 9.27

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 630 mm

Profilo: XPZ / 3VX

Altezza: 8 mm

GTIN/EAN: 5414465966989

Peso: 36.0 g


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9643-00630

Codice componente
9643-00630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale

9.27 €

1 12 giorni 630XPZ / 3VX8541446596698936.01040103100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -50 Gamma di temperatura (max.)(°C) 130 Materiale miscela di elastomeri

Si trova sulla pagina di Cinghia a V, Quad-Power 4, il codice articolo è il seguente: 9643-00630.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9643-00630.

Tipologia prodotto

Codice componente
9643-00600
9643-00637
9643-00662
9643-00670
9643-00687
9643-00710
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale

9.27 €

1 12 giorni 600XPZ / 3VX8541446596692734.01040103100

9.27 €

1 12 giorni 637XPZ / 3VX8541446596701636.01040103100

9.27 €

1 12 giorni 662XPZ / 3VX8541446596702338.01040103100

9.27 €

1 12 giorni 670XPZ / 3VX8541446596703038.01040103100

9.27 €

1 12 giorni 687XPZ / 3VX8541446596739940.01040103100

9.27 €

1 12 giorni 710XPZ / 3VX8541446596740541.01040103100

Supporto tecnico