Cinghia dentata / Powergrip CTB / CR (Neoprene) / fibra di vetro / GATES (9257-01321)

Cinghia dentata / Powergrip CTB / CR (Neoprene) / fibra di vetro / GATES 9257-01321

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9257-01321

Marca: GATES

Prezzo: 3.53

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Materiale anima: [Fibra di vetro] Cordone di vetro

Larghezza nominale W (mm): - mm

Passo: 5.08 mm

GTIN/EAN: -

Peso: 3.0 g


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9257-01321

Codice componente
9257-01321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale anima Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Numero tariffa doganale

3.53 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro-5.08-3.040103900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.) 100

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Powergrip CTB / CR (Neoprene) / fibra di vetro / GATES, il codice articolo è il seguente: 9257-01321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9257-01321.

Tipologia prodotto

Codice componente
108 XL 12 MM
108 XL 13 MM
110 XL 075
9257-05100
9257-05101
9257-05102
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale anima Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Numero tariffa doganale

5.42 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro-5.08-12.040103900

5.87 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro-5.08-13.040103900

8.00 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro-5.08-19.040103900

280.33 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro-31.7554125712237673940.040103600

307.18 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro-31.7554125713564273900.040103900

342.70 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro-31.7554125713564584380.040103900

Supporto tecnico