Cinghia dentata ad alte prestazioni / Powergrip / HTD#M / CR (neoprene) / fibra di vetro / GATES (1000-8M-36)

Cinghia dentata ad alte prestazioni / Powergrip / HTD#M / CR (neoprene) / fibra di vetro / GATES  1000-8M-36

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1000-8M-36

Marca: GATES

Prezzo: 62.93

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): - mm

Passo: 8 mm

GTIN/EAN: -

Peso: 216.0 g

Numero tariffa doganale: 40103500


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000-8M-36

Codice componente
1000-8M-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Numero tariffa doganale

62.93 €

1 12 giorni -8-216.040103500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Materiale anima Cordone di vetro Gamma di temperatura (min.)(°C) -30
Gamma di temperatura (max.) 100

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata ad alte prestazioni / Powergrip / HTD#M / CR (neoprene) / fibra di vetro / GATES , il codice articolo è il seguente: 1000-8M-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000-8M-36.

Tipologia prodotto

Codice componente
1000-8M-15
1000-8M-21
1000-8M-25
1000-8M-40
1000-8M-52
1000-8M-55
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Numero tariffa doganale

24.87 €

1 12 giorni -8-110.040103500

31.40 €

1 12 giorni 218-132.040103500

43.72 €

1 12 giorni -8-150.040103500

69.95 €

1 12 giorni -8-240.040103500

90.92 €

1 12 giorni 528-312.040103500

95.92 €

1 12 giorni -8-330.040103500

Supporto tecnico