Codice articolo del costruttore: 9232-50135
Marca: GATES
Prezzo: 1,208.12 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Passo: 14 mm
GTIN/EAN: 5414465086632
Peso: 1180.0 g
Numero tariffa doganale: 40103900
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9232-50135
Codice componente
|
---|
9232-50135 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,208.12 € | 1 | 12 giorni | 14 | 5414465086632 | 1180.0 | 40103900 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Materiale anima | Cordone di vetro | Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura (max.) | 100 |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata doppia / Twin Power / GT2 / CR (Neoprene) / vetroresina / GATES , il codice articolo è il seguente: 9232-50135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9232-50135.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
9232-00184 |
9232-00185 |
9232-00186 |
9232-50136 |
9232-50137 |
9232-50138 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,708.72 € | 1 | 12 giorni | 14 | 5414465086922 | 7296.0 | 40103900 | ||
2,326.00 € | 1 | 12 giorni | 14 | 5414465087134 | 2532.0 | 40103900 | ||
3,202.68 € | 1 | 12 giorni | 14 | 5414465087141 | 3482.0 | 40103900 | ||
1,661.22 € | 1 | 12 giorni | 14 | 5414465086649 | 1623.0 | 40103900 | ||
2,570.15 € | 1 | 12 giorni | 14 | 5414465086656 | 2508.0 | 40103900 | ||
3,474.67 € | 1 | 12 giorni | 14 | 5414465086663 | 3393.0 | 40103900 |