Codice articolo del costruttore: 9297-00779
Marca: GATES
Prezzo: 599.00 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Larghezza nominale W (mm): - mm
Passo: 5 mm
GTIN/EAN: 5412571332124
Peso: 114.0 g
Numero tariffa doganale: 40103900
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9297-00779
Codice componente
|
---|
9297-00779 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Passo (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599.00 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5412571332124 | 114.0 | 40103900 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Materiale anima | Cordone di vetro | Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura (max.) | 100 |
Si trova sulla pagina di Doppia cinghia dentata / Twin Power / HTD / CR (Neoprene) / vetroresina / GATES , il codice articolo è il seguente: 9297-00779.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9297-00779.
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tipo
Passo(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
9252-00528 |
9252-00529 |
9252-00536 |
9297-00782 |
9297-00794 |
9297-00807 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Passo (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474.40 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5412571208351 | 85.0 | 40103900 | ||
533.89 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5412571978889 | 96.0 | 40103900 | ||
248.60 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5412571208382 | 73.0 | 40103900 | ||
459.23 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5412571332148 | 88.0 | 40103500 | ||
595.43 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5412571332162 | 120.0 | 40103500 | ||
1,056.91 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | - | 230.0 | 40103600 |