Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Passo (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.45 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313097 | 36.0 | 40103500 | ||
19.90 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313127 | 38.0 | 40103500 | ||
44.32 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313141 | 106.0 | 40103500 | ||
20.65 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465312830 | 34.0 | 40103900 | ||
14.02 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465312823 | 20.0 | 40103900 | ||
10.38 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316562 | 11.0 | 40103900 | ||
10.72 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316623 | 13.0 | 40103900 | ||
16.53 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316692 | 24.0 | 40103900 | ||
20.65 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465312809 | 33.0 | 40103900 | ||
32.53 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313165 | 73.0 | 40103500 | ||
16.53 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316661 | 23.0 | 40103900 | ||
18.20 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316722 | 26.0 | 40103900 | ||
19.45 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316784 | 29.0 | 40103900 | ||
16.00 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316630 | 22.0 | 40103900 | ||
14.53 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316487 | 17.0 | 40103900 | ||
14.00 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316425 | 14.0 | 40103900 | ||
20.73 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316432 | 24.0 | 40103900 | ||
10.55 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465312564 | 12.0 | 40103900 | ||
49.17 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313172 | 121.0 | 40103500 | ||
10.92 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316654 | 14.0 | 40103900 | ||
10.92 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316685 | 14.0 | 40103900 | ||
9.97 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316470 | 10.0 | 40103900 | ||
14.02 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465312793 | 20.0 | 40103900 | ||
34.92 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313189 | 80.0 | 40103900 | ||
23.82 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316616 | 35.0 | 40103900 | ||
24.12 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316647 | 36.0 | 40103900 | ||
24.57 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | - | 40.0 | 40103900 | ||
26.78 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316739 | 43.0 | 40103900 | ||
13.48 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316777 | 17.0 | 40103900 | ||
57.70 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465317125 | 154.0 | 40103900 | ||
38.53 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313028 | 84.0 | 40103500 | ||
25.77 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313011 | 51.0 | 40103500 | ||
46.35 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465317040 | 111.0 | 40103500 | ||
31.13 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465312816 | 55.0 | 40103900 | ||
12.10 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316715 | 16.0 | 40103900 | ||
39.58 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465317118 | 93.0 | 40103900 | ||
26.78 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316975 | 54.0 | 40103500 | ||
17.68 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313004 | 30.0 | 40103500 | ||
34.13 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465317064 | 80.0 | 40103500 | ||
18.20 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316968 | 33.0 | 40103500 | ||
14.37 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316838 | 21.0 | 40103900 | ||
31.33 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316852 | 57.0 | 40103900 | ||
22.18 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465313158 | 44.0 | 40103500 | ||
30.60 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465317033 | 66.0 | 40103500 | ||
20.65 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465317026 | 40.0 | 40103500 | ||
51.00 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465317071 | 134.0 | 40103500 | ||
23.90 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465317057 | 48.0 | 40103500 | ||
85.88 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465317132 | 257.0 | 40103900 | ||
25.33 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316944 | 49.0 | 40103500 | ||
37.90 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316951 | 82.0 | 40103500 | ||
17.13 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316937 | 29.0 | 40103500 | ||
40.58 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316982 | 91.0 | 40103500 | ||
21.90 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | 5414465316494 | 28.0 | 40103900 | ||
38.03 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | - | 53 | 40103500 | ||
19.83 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | - | 40.0 | 40103500 | ||
33.67 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | - | 85.0 | 40103500 | ||
61.32 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | - | 96.0 | 40103500 | ||
76.57 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | - | 140.0 | 40103500 | ||
81.77 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | - | 128.0 | 40103500 | ||
69.53 € | 1 | 12 giorni | - | 5 | - | 144.0 | 40103500 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Materiale anima | Cordone di vetro | Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura (max.) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Passo(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali