Codice articolo del costruttore: 225-3M-8
Marca: GATES
Prezzo: 6.62 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Passo: 3 mm
Peso: 8.0 g
Numero tariffa doganale: 40103900
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
225-3M-8
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Materiale anima | Cordone di vetro | Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura (max.) | 100 |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata, HTD, CXP, Synchroforce, il codice articolo è il seguente: 225-3M-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 225-3M-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo(mm)
Peso(g)
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
265-5M-10 |
300-5M-20 |
420-3M-20 |
500-5M-16 |
500-5M-20 |
560-8M-40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo (mm) | Peso (g) | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | 12 giorni | 5 | 10.0 | 40103900 | ||
15.57 € | 1 | 12 giorni | 5 | 24.0 | 40103900 | ||
17.88 € | 1 | 12 giorni | 3 | 23.0 | 40103900 | ||
15.62 € | 1 | 12 giorni | 5 | 31.0 | 40103900 | ||
21.52 € | 1 | 12 giorni | 5 | 36.0 | 40103900 | ||
45.53 € | 1 | 12 giorni | 8 | 120.0 | 40103500 |