Cinghia dentata / Powergrip GT / aperta, 30m / 3GT, 5GT, 8GT / gomma / acciaio / GATES (9396-40412)

Cinghia dentata / Powergrip GT / aperta, 30m / 3GT, 5GT, 8GT / gomma / acciaio / GATES  9396-40412

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9396-40412

Marca: GATES

Prezzo: 19.32

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Materiale anima: Cavo d'acciaio

Passo: 5 mm

GTIN/EAN: 5412571376579

Peso: 56.0 g


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9396-40412

Codice componente
9396-40412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale anima Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

19.32 €

30 12 giorni Cavo d'acciaio5541257137657956.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (min.)(°C) -54 Gamma di temperatura (max.) 85
Numero tariffa doganale 40103900

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Powergrip GT / aperta, 30m / 3GT, 5GT, 8GT / gomma / acciaio / GATES , il codice articolo è il seguente: 9396-40412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9396-40412.

Tipologia prodotto

Codice componente
9396-10048
9396-10049
9396-10050
9396-40413
9396-40415
9396-40417
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale anima Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

38.73 €

1 12 giorni Cavo d'acciaio85412571376463123.0

51.43 €

1 12 giorni Cavo d'acciaio85412571376470168.0

77.10 €

1 12 giorni Cavo d'acciaio85412571376487256.0

14.93 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro5541257137658641

22.43 €

1 12 giorni [Fibra di vetro] Cordone di vetro5541257137659361.0

48.08 €

1 7 giorni Cavo d'acciaio55412571376616142.0

Supporto tecnico