Codice articolo del costruttore: 9308-10016
Marca: GATES
Prezzo: 162.28 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Materiale anima: Cavo d'acciaio
Larghezza nominale W (mm): - mm
Passo: 14 mm
GTIN/EAN: 5412571336825
Peso: 605.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9308-10016
Codice componente
|
---|
9308-10016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale anima | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Passo (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.28 € | 1 | 12 giorni | Cavo d'acciaio | - | 14 | 5412571336825 | 605.0 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Gamma di temperatura (min.)(°C) | -54 | Gamma di temperatura (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40103900 |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata per carichi pesanti / Powergrip / aperta, 30m / HTD5M / CR / acciaio / GATES , il codice articolo è il seguente: 9308-10016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9308-10016.
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tipo
Materiale anima
Passo(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
9308-10009 |
9308-10019 |
9308-10020 |
9308-10038 |
9308-10039 |
9308-10040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale anima | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Passo (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.35 € | 1 | 12 giorni | [Fibra di vetro] Cordone di vetro | - | 14 | 5412571336818 | 427.0 | ||
51.32 € | 1 | 7 giorni | [Fibra di vetro] Cordone di vetro | - | 8 | 5412571336832 | 202.0 | ||
165.35 € | 1 | 12 giorni | [Fibra di vetro] Cordone di vetro | - | 14 | 5412571336849 | 584.0 | ||
7.65 € | 1 | 12 giorni | [Fibra di vetro] Cordone di vetro | - | 5 | 5412571336856 | 24.0 | ||
11.27 € | 30 | 12 giorni | [Fibra di vetro] Cordone di vetro | - | 5 | - | 40.0 | ||
19.32 € | 1 | 12 giorni | [Fibra di vetro] Cordone di vetro | - | 5 | 5412571336870 | 61.0 |