Codice articolo del costruttore: 9270-00137
Marca: GATES
Prezzo: 89.33 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Materiale anima: [Aramide] Aramide
GTIN/EAN: 5414465082603
Peso: 64.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9270-00137
Materiale cinghia | Cinghia in poliuretano | Gamma di temperatura (min.)(°C) | -54 | Gamma di temperatura (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Passo(mm) | 8 | Numero tariffa doganale | 39269097 |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Poly Chain / 8 / PUR / Aramide / GATES , il codice articolo è il seguente: 9270-00137.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9270-00137.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale anima
GTIN/EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
9270-01137 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale anima | GTIN/EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.17 € | 1 | 12 giorni | - | - | 51.0 |