Cinghia dentata / Poly Chain / 5, 8, 14 / PUR / fibra di carbonio / GATES (9270-01029)

Cinghia dentata / Poly Chain / 5, 8, 14 / PUR / fibra di carbonio / GATES  9270-01029
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9270-01029

Marca: GATES

Prezzo: 42.62

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): - mm

Passo: 8 mm

GTIN/EAN: 5414465637704

Peso: 15.0 g

Numero tariffa doganale: 39269097


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9270-01029

Codice componente
9270-01029
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Numero tariffa doganale

42.62 €

1 12 giorni -8541446563770415.039269097

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Materiale anima Carbonio Gamma di temperatura (min.)(°C) -54
Gamma di temperatura (max.) 85

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Poly Chain / 5, 8, 14 / PUR / fibra di carbonio / GATES , il codice articolo è il seguente: 9270-01029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9270-01029.

Tipologia prodotto

Codice componente
9270-01027
9270-01028
9270-01030
9270-01031
9270-01032
9270-01033
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)
Numero tariffa doganale

46.50 €

1 12 giorni -8541446563766715.039269097

52.75 €

1 12 giorni -8541446563759920.039269097

40.30 €

1 12 giorni -8541446563774210.039269097

50.33 €

1 12 giorni -8541446563762920.039269097

58.10 €

1 12 giorni -8541446563750625.039269097

54.23 €

1 12 giorni -8541446563754420.039269097

Supporto tecnico