Cinghia dentata / Poly Chain GT2 / 8MGT, 14MGT / PUR / Aramide / GATES / 9575-xxx (9275-09017)

Cinghia dentata / Poly Chain GT2 / 8MGT, 14MGT / PUR / Aramide / GATES / 9575-xxx 9275-09017

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9275-09017

Marca: GATES

Prezzo: 69.18

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Materiale anima: [Aramide] Aramide

Larghezza nominale W (mm): - mm

Passo: 8 mm

GTIN/EAN: 5412571231380

Peso: 40.0 g


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9275-09017

Codice componente
9275-09017
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale anima Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

69.18 €

1 12 giorni [Aramide] Aramide-8541257123138040.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Gamma di temperatura (min.)(°C) -54 Gamma di temperatura (max.) 85
Numero tariffa doganale 39269097

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Poly Chain GT2 / 8MGT, 14MGT / PUR / Aramide / GATES / 9575-xxx, il codice articolo è il seguente: 9275-09017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9275-09017.

Tipologia prodotto

Codice componente
9275-09018
9275-09019
9275-09020
9275-09025
9275-09026
9275-09027
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale anima Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

121.13 €

1 12 giorni [Aramide] Aramide218541257123139770.0

207.38 €

1 12 giorni [Aramide] Aramide-85412571231403110.0

357.17 €

1 12 giorni [Aramide] Aramide-85412571231410200.0

71.13 €

1 12 giorni [Aramide] Aramide-8541257123142740.0

124.37 €

1 12 giorni [Aramide] Aramide218541257123143470.0

213.15 €

1 12 giorni [Aramide] Aramide-85412571231441130.0

Supporto tecnico