Cinghia dentata / Poly Chain Volt / 8MGT, 14MGT / PUR / fibra di carbonio / GATES (9239-00355)

Cinghia dentata / Poly Chain Volt / 8MGT, 14MGT / PUR / fibra di carbonio / GATES  9239-00355

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9239-00355

Marca: GATES

Prezzo: 167.55

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale W (mm): - mm

Passo: 8 mm

GTIN/EAN: 5414465489969

Peso: 170.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9239-00355

Codice componente
9239-00355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

167.55 €

1 12 giorni -85414465489969170.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Materiale anima Carbonio Gamma di temperatura (min.)(°C) -54
Gamma di temperatura (max.) 85 Numero tariffa doganale 39269097

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Poly Chain Volt / 8MGT, 14MGT / PUR / fibra di carbonio / GATES , il codice articolo è il seguente: 9239-00355.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9239-00355.

Tipologia prodotto

Codice componente
9239-00100
9239-00112
9239-00120
9239-00381
9239-00400
9239-00410
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

72.72 €

1 12 giorni -8541446548971640.0

75.28 €

1 12 giorni -8541446548972350.0

77.45 €

1 12 giorni -8541446548974758.0

178.35 €

1 12 giorni -85414465489976183.0

183.53 €

1 12 giorni -85414465489983190.0

188.65 €

1 12 giorni -85414465489990197.0

Supporto tecnico