Cinghia dentata / Synchro-Power / T#, AT# / PUR / acciaio / GATES (7762-10171)

Cinghia dentata / Synchro-Power / T#, AT# / PUR / acciaio / GATES 7762-10171

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7762-10171

Marca: GATES

Prezzo: 4.73

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Passo: 2.5 mm

GTIN/EAN: 5414465226458

Peso: 2.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7762-10171

Codice componente
7762-10171
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

4.73 €

1 12 giorni 2.554144652264582.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Materiale anima Cavo d'acciaio Gamma di temperatura (min.)(°C) -30
Gamma di temperatura (max.) 70 Numero tariffa doganale 39269097

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Synchro-Power / T#, AT# / PUR / acciaio / GATES, il codice articolo è il seguente: 7762-10171.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7762-10171.

Tipologia prodotto

Codice componente
25 AT5/600 GA
7762-10262
7762-20293
7762-20301
7762-20305
7762-20361
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

31.98 €

1 12 giorni 5541446522739450.0

7.60 €

1 12 giorni 2.554144652169472.0

9.72 €

1 12 giorni 554144652188046.0

6.88 €

1 12 giorni 554144652188664.0

14.13 €

1 12 giorni 5541446521892711.0

7.23 €

1 12 giorni 554144652192765

Supporto tecnico