Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.30 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230394 | 22.0 | ||
29.95 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230400 | 30.0 | ||
35.00 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230417 | 37.0 | ||
42.15 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230424 | 47.0 | ||
55.95 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230448 | 60.0 | ||
18.03 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230455 | 12.0 | ||
22.12 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230462 | 16.0 | ||
25.22 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230479 | 20.0 | ||
29.17 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230493 | 24.0 | ||
36.02 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230516 | 33.0 | ||
42.03 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230530 | 41 | ||
50.68 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230554 | 51.0 | ||
67.23 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230585 | 65.0 | ||
20.35 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230608 | 14.0 | ||
25.02 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230615 | 19.0 | ||
28.55 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230622 | 24.0 | ||
33.02 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230639 | 29.0 | ||
40.75 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230646 | 38.0 | ||
47.52 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230653 | 48.0 | ||
57.30 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230691 | 60.0 | ||
76.07 € | 1 | 12 giorni | 5 | 5414465230714 | 76 | ||
13.48 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465501357 | 12.0 | ||
15.95 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465501364 | 14.0 | ||
20.62 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465501371 | 19.0 | ||
24.47 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465501388 | 23.0 | ||
29.95 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465501395 | 29.0 | ||
36.52 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465501401 | 37.0 | ||
57.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465501418 | 59.0 | ||
16.62 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230745 | 24.0 | ||
19.67 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230783 | 29.0 | ||
25.43 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230806 | 38.0 | ||
30.15 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230820 | 48.0 | ||
36.93 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230844 | 60.0 | ||
45.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230851 | 77.0 | ||
70.37 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230868 | 120.0 | ||
20.22 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230875 | 29.0 | ||
23.95 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230882 | 34.0 | ||
30.97 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230899 | 46.0 | ||
36.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230912 | 57.0 | ||
45.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230936 | 72.0 | ||
54.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230943 | 92.0 | ||
85.75 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230950 | 143.0 | ||
21.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465230974 | 30.0 | ||
25.10 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231001 | 36.0 | ||
32.45 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231025 | 48.0 | ||
38.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231049 | 60.0 | ||
47.17 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231063 | 75.0 | ||
57.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231087 | 96.0 | ||
89.82 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231131 | 150.0 | ||
21.05 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231155 | 33.0 | ||
24.97 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231193 | 39.0 | ||
32.27 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231230 | 52.0 | ||
38.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231254 | 65.0 | ||
46.90 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231278 | 82.0 | ||
57.17 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231292 | 105.0 | ||
89.33 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231315 | 163.0 | ||
26.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231322 | 38.0 | ||
31.70 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231353 | 46.0 | ||
40.97 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231360 | 61.0 | ||
48.67 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5414465231384 | 76 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in poliuretano | Materiale anima | Cavo d'acciaio | Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura (max.) | 70 | Numero tariffa doganale | 39269097 |
Configura
Proprietà di base
Passo(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali