Codice articolo del costruttore: SPZ812
Marca: CONTITECH
Prezzo: 8.20 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Gamma di temperatura (Min.): -55 °C
Gamma di temperatura (Max.): 70 °C
Lunghezza: 812 mm
Profilo: SPZ
Altezza: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPZ812
Codice componente
|
---|
SPZ812 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperatura (Min.) (°C) | Gamma di temperatura (Max.) (°C) | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Larghezza (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 € | 1 | 17 giorni | -55 | 70 | 812 | SPZ | 8 | - | 9.7 | 40103200 | 57 |
Loading...
Materiale | Miscela di elastomeri |
---|
Si trova sulla pagina di Cinghia a V, il codice articolo è il seguente: SPZ812.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPZ812.
Configura
Proprietà di base
GTIN/EAN
Tipo
Gamma di temperatura (Min.)(°C)
Gamma di temperatura (Max.)(°C)
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10 X 820 LI (Z32.5) |
10.0X1030 |
10.0X1041 |
SPZ825 |
SPZ950 |
SPZ962 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperatura (Min.) (°C) | Gamma di temperatura (Max.) (°C) | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Larghezza (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.63 € | 1 | 17 giorni | -55 | 70 | 820 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 49 | ||
9.20 € | 1 | 17 giorni | -55 | 70 | 1030 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 111 | ||
9.20 € | 1 | 17 giorni | -55 | 70 | 1041 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 112 | ||
8.20 € | 1 | 17 giorni | -55 | 70 | 825 | SPZ | 8 | - | 9.7 | 40103200 | 58 | ||
8.63 € | 1 | 17 giorni | -55 | 70 | 950 | SPZ | 8 | - | 9.7 | 40103200 | 67 | ||
8.63 € | 1 | 17 giorni | -55 | 70 | 962 | SPZ | 8 | - | 9.7 | 40103200 | 67 |