Cinghia a V, FO Advance (XPA610)

Cinghia a V, FO Advance XPA610
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XPA610

Marca: CONTITECH

Prezzo: 10.17

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 610 mm

Profilo: XPA

Altezza: 9 mm

Larghezza: 12.7 mm

Numero tariffa doganale: 40103200


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XPA610

Codice componente
XPA610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

10.17 €

1 17 giorni 610XPA912.74010320071

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (Min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 90 Materiale Miscela di elastomeri

Si trova sulla pagina di Cinghia a V, FO Advance, il codice articolo è il seguente: XPA610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XPA610.

Tipologia prodotto

Codice componente
XPA1120
XPA1307
XPA1382
XPA640
XPA710
XPA820
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

15.87 €

1 17 giorni 1120XPA912.740103200134

18.65 €

1 17 giorni 1307XPA912.740103200158

19.47 €

1 17 giorni 1382XPA912.740103200161

11.12 €

1 17 giorni 640XPA912.74010390081

11.12 €

1 17 giorni 710XPA912.74010320084

12.25 €

1 17 giorni 820XPA912.74010320097

Supporto tecnico