Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pieghe (pz.) | Diametro attacco 1 (mm) | Diametro attacco 2 (mm) | Spessore materiale (mm) | Diametro interno minimo (mm) | Diametro esterno massimo (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.08 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 5 | 58 | 128 | 1.5 | 75 | 180 | 196 | |
153.28 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 12 | 42 | 76 | 1 | 50 | 112 | 170 | |
169.07 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 145 | 145 | 1.5 | 155 | 185 | 477 | |
31.53 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 4 | 20 | 40 | 1.5 | 20 | 54 | 37 | |
142.67 € | 11 | Disponibile | 17 giorni | 13 | 180 | 180 | 2.5 | 180 | 220 | 611 | |
12.33 € | 123 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 30 | 37 | 1 | 39 | 54 | 56.5 | |
52.38 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 11 | 30 | 30 | 0.6 | 36 | 48 | 27 | |
46.93 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 11 | 24 | 24 | 0.8 | 26 | 40 | 25.34 | |
44.47 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 3 | 13.5 | 25.5 | 0.8 | 21 | 44 | 7.5 | |
32.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 | 35 | 35 | 1 | 45 | 58 | 22.5 | |
27.27 € | 56 | Disponibile | 17 giorni | 2 | 18 | 29 | 1.2 | 25 | 40 | 7.2 | |
11.63 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1 | 25 | 25 | 1.25 | 25 | 45 | 15 | |
26.78 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 2 | 8 | 36 | 0.7 | 23 | 43 | 6 | |
37.03 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 6 | 22 | 55 | 1.5 | 50 | 83 | 114 | |
16.13 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 9 | 7 | 16 | 1 | 10 | 24 | 14.5 | |
51.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 8 | 60 | 68 | 1 | 65 | 100 | 159 | |
12.33 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 5 | 7 | 57 | 1 | 20 | 66 | 19.5 | |
33.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 31 | 31 | 1 | 31.5 | 60 | 46 | |
45.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 12 | 42 | 42 | 1 | 35 | 60 | 77.5 | |
8.53 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 | 9 | 19 | 50 | 16 | 27 | 7.5 | |
37.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 40 | 40 | 1 | 45 | 63 | 76 | |
21.32 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 5 | 12 | 36 | 1.5 | 35 | 46 | 18.5 | |
34.50 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 4 | 78 | 78 | 2 | 84 | 110 | 145 | |
55.75 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 8 | 32 | 32 | 1.2 | 33 | 54 | 72 | |
56.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 18 | 9 | 9 | 1 | 10 | 19 | 13.5 | |
26.42 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 1 | 6.5 | 24 | 1.5 | 15 | 25 | 3.5 | |
114.12 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 26 | 19.5 | 19.5 | 1.8 | 23 | 37 | 98.5 | |
71.05 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 4 | 29 | 111 | 2 | 34 | 123 | 119 | |
22.12 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 4 | 14 | 70 | 1.5 | 28 | 100 | 81 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 2 | 12 | 24 | 1.5 | 18 | 33 | 12 | |
76.97 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 12 | 48 | 48 | 1.2 | 50 | 83 | 184 | |
60.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 7 | 88 | 88 | 2 | 95 | 120 | 169 | |
88.60 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 3 | 200 | 200 | 2.5 | 212 | 232 | 321 | |
55.80 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 2 | 50 | 102 | 3 | 50 | 125 | 158.5 | |
159.30 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 14 | 99 | 99 | 1.5 | 95 | 135 | 523 | |
17.63 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 5 | 12 | 36 | 0.7 | 36.5 | 46 | 19.2 | |
148.27 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 5 | 60 | 75 | 1.5 | 70 | 90 | 75 |
Loading...
Durezza in Shore | 50 | Materiale | 50CR879 | Serie | V6 |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40169997 |
Configura
Proprietà di base
Numero di pieghe(pz.)
Diametro attacco 1(mm)
Diametro attacco 2(mm)
Spessore materiale(mm)
Diametro interno minimo(mm)
Diametro esterno massimo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali