Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1065 |
15267 |
25226 |
29634 |
29774 |
430861 |
431276 |
432594 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pieghe (pz.) | Diametro attacco 1 (mm) | Diametro attacco 2 (mm) | Spessore materiale (mm) | Diametro interno minimo (mm) | Diametro esterno massimo (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.43 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 2 | 113 | 148 | 2 | 140 | 180 | 186 | |
148.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 20 | 30 | 30 | 1.5 | 35 | 65 | 285 | |
39.82 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 1 | 10 | 21 | 1.5 | 16 | 30 | 6 | |
27.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2 | 10 | 16.5 | 1 | 25 | 32 | 4.22 | |
159.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 16 | 58 | 58 | 1 | 58 | 95 | 290 | |
114.40 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 6 | 21 | 35 | 2 | 32 | 54 | 82.5 | |
126.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 17 | 16 | 20 | 1 | 22 | 43 | 64 | |
75.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 27 | 44 | 1.5 | 40 | 60 | 37.5 |
Loading...
Durezza in Shore | 53 | Materiale | 53CR858 | Serie | V6 |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40169997 |
Configura
Proprietà di base
Numero di pieghe(pz.)
Diametro attacco 1(mm)
Diametro attacco 2(mm)
Spessore materiale(mm)
Diametro interno minimo(mm)
Diametro esterno massimo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali