Codice articolo del costruttore: 24130964
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 37.27 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza: 14.8 mm
Altezza: - mm
Lunghezza scanalatura: 15 mm
Diametro interno: 135 mm
Diametro esterno: 140 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24130964
Codice componente
|
---|
24130964 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Lunghezza scanalatura (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Serie | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.27 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 14.8 | - | 15 | 135 | 140 | KB | 84833080 | 19.001 |
Loading...
Materiale | Tessuto duro |
---|
Si trova sulla pagina di Anello di guida, pistone, tessuto laminato-HG517, il codice articolo è il seguente: 24130964.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24130964.
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Tipo
Larghezza(mm)
Lunghezza scanalatura(mm)
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Serie
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24130948 |
24130961 |
24130970 |
24130991 |
24131488 |
40422124 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Lunghezza scanalatura (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Serie | Numero tariffa doganale | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.27 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 9.6 | - | 9.7 | 65 | 70 | KB | 84833080 | 6.2 | |
34.65 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 14.8 | - | 15 | 120 | 125 | KB | 84833080 | 17 | |
41.43 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 14.8 | - | 15 | 155 | 160 | KB | 84833080 | 22.9 | |
101.05 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 14.8 | - | 15 | 275 | 280 | KB | 84833080 | 39.1 | |
94.82 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 14.8 | - | 15 | 255 | 260 | KB | 84833080 | 36.001 | |
27.50 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 14.5 | - | 15 | 75 | 80 | KB | 84833080 | 11.3 |