Codice articolo del costruttore: 24108647
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 2.10 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza: 5.5 mm
Lunghezza scanalatura: 5.6 mm
Diametro interno: 40 mm
Diametro esterno: 45 mm
Peso: 6 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24108647
Codice componente
|
---|
24108647 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza scanalatura (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 332 | 17 giorni | 5.5 | 5.6 | 40 | 45 | 6 |
Loading...
Materiale | PTFE-bronzo | Serie | KF | Numero tariffa doganale | 39269097 |
---|
Si trova sulla pagina di Anello di guida, pistone, PTFE-bronzo, il codice articolo è il seguente: 24108647.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24108647.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Lunghezza scanalatura(mm)
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24102436 |
24153611 |
24162171 |
24165145 |
24165146 |
24165147 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Lunghezza scanalatura (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.85 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 9.6 | 9.7 | 135 | 140 | 34 | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 9.6 | 9.7 | 95 | 100 | 25 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 5.5 | 5.6 | 45 | 50 | 7 | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 9.6 | 9.7 | 85 | 90 | 20 | |
3.63 € | 162 | 17 giorni | 9.6 | 9.7 | 65 | 70 | 16 | ||
18.42 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 9.6 | 9.7 | 105 | 110 | 26 |