Anello di guida, stelo, PTFE-bronzo (24300110)

Anello di guida, stelo, PTFE-bronzo 24300110
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24300110

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 7.48

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 5.5 mm

Lunghezza scanalatura: 5.6 mm

Diametro interno: 45 mm

Diametro esterno: 50 mm

Peso: 5 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24300110

Codice componente
24300110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

7.48 €

1 Disponibile 17 giorni 5.55.645505

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PTFE-bronzo Serie SF Numero tariffa doganale 39269097

Si trova sulla pagina di Anello di guida, stelo, PTFE-bronzo, il codice articolo è il seguente: 24300110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24300110.

Tipologia prodotto

Codice componente
24293684
24300101
24300108
24300116
24300118
24300122
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

20.27 €

1 Disponibile 17 giorni 14.81511011543

4.42 €

1 Disponibile 17 giorni 5.65.625282

2.10 €

332 17 giorni 5.55.640433.5

3.63 €

162 17 giorni 9.69.7657016

13.38 €

1 Disponibile 17 giorni 9.69.7707578

13.93 €

1 Disponibile 17 giorni 9.69.7808520

Supporto tecnico