Anello a U, 94AU925, AUN100 (34397)

Anello a U, 94AU925, AUN100 34397
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 34397

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 23.08

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 12 mm

Diametro interno: 60 mm

Diametro esterno: 80 mm

Numero tariffa doganale: 39269097

Peso: 23.151 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

34397

Codice componente
34397
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

23.08 €

1 Disponibile 12 giorni 1260803926909723.151

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 94 Materiale 94AU925 Serie AUN

Si trova sulla pagina di Anello a U, 94AU925, AUN100, il codice articolo è il seguente: 34397.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34397.

Tipologia prodotto

Codice componente
40421087
40421089
40421093
40421094
40421104
40421105
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

10.58 €

1 Disponibile 17 giorni 81525392690972.491

11.17 €

1 Disponibile 17 giorni 81828392690972.811

11.17 €

1 Disponibile 12 giorni 82030392690972.891

11.17 €

1 Disponibile 17 giorni 102030392690973.961

34.83 €

1 Disponibile 12 giorni 12851003926909724.441

49.45 €

1 Disponibile 17 giorni 151101253926909738.901

Supporto tecnico