O-ring: EPDM70 (67009294)

O-ring: EPDM70 67009294
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 67009294

Marca:

Prezzo: 2.68

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - Ø

Spessore materiale in mm: 4

Peso: 8.578 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

67009294

Codice componente
67009294
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Spessore materiale in mm Peso
(g)

2.68 €

1 Disponibile 17 giorni -48.578

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma etilene-propilene Gamma di temperatura -30 – +120°C Materiale EPDM
Numero tariffa doganale 40169300 Durezza in Shore 70

Si trova sulla pagina di O-ring: EPDM70, il codice articolo è il seguente: 67009294.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 67009294.

Tipologia prodotto

Codice componente
33X1,​5-EPDM70
44X5-EPDM70
49430048
67009328
67009329
67009331
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Spessore materiale in mm Peso
(g)

0.52 €

1 Disponibile 12 giorni -1.50.218

0.93 €

14 Disponibile 17 giorni -53.415

2.63 €

1 Disponibile 17 giorni 217514.653

2.50 €

1 Disponibile 17 giorni -48.136

1.95 €

1 Disponibile 17 giorni -35.298

0.88 €

14 Disponibile 17 giorni -43.714

Supporto tecnico