Cinghia a V scanalata, Multirib (PL 3124)

Cinghia a V scanalata, Multirib PL 3124

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PL 3124

Marca: CONTITECH

Prezzo: 17.27

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di temperatura (Min.): -30 °C

Gamma di temperatura (Max.): 80 °C

Lunghezza: 3124 mm

Altezza: 6.4 mm

Divisione: 4.7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL 3124

Codice componente
PL 3124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di temperatura (Min.)
(°C)
Gamma di temperatura (Max.)
(°C)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Divisione Profilo Numero di nervature
(pz.)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

17.27 €

80 12 giorni -308031246.44.7PL-40103900-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Aste di trazione Cavo in poliestere Materiale Miscela di elastomeri

Si trova sulla pagina di Cinghia a V scanalata, Multirib, il codice articolo è il seguente: PL 3124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL 3124.

Tipologia prodotto

Codice componente
6460172736
6460183736
6460411736
PL 3124/12
PL 3124/14
PL 3124/16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di temperatura (Min.)
(°C)
Gamma di temperatura (Max.)
(°C)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Divisione Profilo Numero di nervature
(pz.)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

40.03 €

1 17 giorni -308013976.44.7PL540103100197

118.10 €

1 17 giorni -308014736.44.7PL1440103100583

11.77 €

1 17 giorni -308017023.82.34PJ44010310060

213.03 €

1 17 giorni -308031246.44.7PL12401039001435

248.53 €

1 17 giorni -308031246.44.7PL14401039001674

284.03 €

1 17 giorni -3080312494.7PL16401039001920

Supporto tecnico