Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
49423567
D.I. d(Ø) | 362 | Materiale | Gomma fluorurata | Gamma di temperatura | -15 – +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Spessore materiale in mm | 4 | Materiale | FKM | Numero tariffa doganale | 39269097 |
Durezza in Shore | 80 | Peso(g) | 27.453 |
Si trova sulla pagina di O-ring: FKM80, il codice articolo è il seguente: 49423567.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49423567.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali