O-ring, NBR70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2,​6X1,​3-NBR70
17X1,​3-NBR70
22,​5X1,​5-NBR70
23,​16X5,​33-NBR70
29X4-NBR70
36X8-NBR70
48,​7X5,​3-NBR70
48X1,​78-NBR70
61X1,​5-NBR70
63X6-NBR70
86X1,​5-NBR70
99X5-NBR70
105X5,​5-NBR70
134,​5X6,​99-NBR70
137X2,​5-NBR70
148X2,​5-NBR70
159,​5X8,​4-NBR70
182X6-NBR70
200X4,​5-NBR70
222X3-NBR70
250X2-NBR70
253,​37X6,​99-NBR70
305X6-NBR70
307X5-NBR70
331X3-NBR70
375X4-NBR70
382X8-NBR70
430X3-NBR70
453X6-NBR70
49390467
49390468
49403503
49405377
49405389
49405404
49405408
49405412
49405414
49405617
49406179
49406206
49406210
49406211
49406212
49406213
49406214
49406220
49406229
49406270
49406271
49406273
49406276
49433728
49438104
49449577
49449578
49449582
49449590
49449598
49449938
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Spessore materiale in mm Peso
(g)

0.22 €

1 Disponibile 7 giorni -1.30.02

0.58 €

1 Disponibile 12 giorni -1.30.095

0.35 €

1 Disponibile 17 giorni -1.50.166

0.35 €

35 Disponibile 17 giorni 23.165.332.496

0.40 €

1 Disponibile 7 giorni -41.602

2.77 €

1 Disponibile 12 giorni -88.685

1.02 €

1 Disponibile 4 giorni 48.75.30.005

0.47 €

1 Disponibile 17 giorni -1.780.479

0.48 €

1 Disponibile 12 giorni -1.50.724

1.02 €

13 Disponibile 17 giorni -67.54

0.58 €

1 Disponibile 12 giorni -1.50.597

1.18 €

1 Disponibile 17 giorni -58.019

2.40 €

6 Disponibile 17 giorni -5.510.474

1.30 €

1 Disponibile 17 giorni -6.9920.98

1.25 €

1 Disponibile 12 giorni 1372.52.689

0.72 €

1 Disponibile 12 giorni -2.52.901

3.77 €

1 Disponibile 12 giorni 159.58.436.539

2.48 €

5 Disponibile 17 giorni -620.874

1.75 €

1 Disponibile 12 giorni -4.512.772

1.45 €

1 Disponibile 17 giorni 22236.2

1.25 €

1 Disponibile 17 giorni -23.109

2.40 €

1 Disponibile 12 giorni -6.9938.637

3.68 €

4 Disponibile 17 giorni -634.53

1.93 €

7 Disponibile 17 giorni 307524.05

1.93 €

1 Disponibile 17 giorni 33139.096

2.95 €

1 Disponibile 17 giorni 375418.404

10.95 €

2 Disponibile 17 giorni 382878.22

1.98 €

1 Disponibile 17 giorni 430312.09

7.08 €

1 Disponibile 17 giorni 453650.97

0.35 €

1 Disponibile 7 giorni -3.50.889

0.58 €

1 Disponibile 7 giorni -3.51.543

5.55 €

1 Disponibile 17 giorni 600429.806

5.18 €

1 Disponibile 17 giorni 235848.734

4.30 €

3 Disponibile 17 giorni 275631.699

19.58 €

1 Disponibile 17 giorni 5809149.501

1.88 €

1 Disponibile 12 giorni 395311.048

19.58 €

1 Disponibile 17 giorni 5408109.902

5.13 €

3 Disponibile 17 giorni 2301075.206

12.03 €

2 Disponibile 17 giorni 275855.862

3.87 €

4 Disponibile 17 giorni 560315.878

4.08 €

1 Disponibile 17 giorni -832.69

4.63 €

1 Disponibile 17 giorni 185838.706

4.78 €

1 Disponibile 12 giorni -840.712

2.03 €

7 Disponibile 17 giorni 214.35.722.046

6.77 €

1 Disponibile 17 giorni -10106.542

2.17 €

1 Disponibile 12 giorni 3502.56.904

5.23 €

1 Disponibile 12 giorni 540427.275

2.17 €

1 Disponibile 17 giorni 3662.57.217

2.25 €

1 Disponibile 12 giorni 34539.814

8.92 €

1 Disponibile 17 giorni 41010127.8

2.47 €

1 Disponibile 12 giorni 460313.058

3.83 €

4 Disponibile 17 giorni 518314.462

2.40 €

1 Disponibile 17 giorni -7.518.067

12.83 €

1 Disponibile 17 giorni 480897.869

0.98 €

1 Disponibile 7 giorni -53.414

2.37 €

1 Disponibile 7 giorni -56.07

0.87 €

1 Disponibile 7 giorni -52.807

1.23 €

1 Disponibile 7 giorni -42.914

3.37 €

1 Disponibile 12 giorni 410420.103

0.52 €

1 Disponibile 7 giorni -20.473

Loading...

Informazioni di base

Materiale Gomma nitrilica Gamma di temperatura -30 – +120°C Materiale NBR
Numero tariffa doganale 40169300 Durezza in Shore 70

Supporto tecnico