O-ring, silicone, rosso, conforme a FDA, VMQ70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
82X4-VMQ70
142,​47X3,​53-VMQ70
67175639
67175704
67175778
67175780
67175841
67175912
67175928
67176738
67177523
67177697
67178474
67179003
67179198
67179541
67184687
67187335
67192415
67193471
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Spessore materiale in mm Durezza in Shore Peso
(g)

2.32 €

1 Disponibile 17 giorni -4704.244

2.48 €

1 Disponibile 17 giorni -3.53705.611

0.47 €

28 Disponibile 17 giorni -2.62700.753

0.70 €

1 Disponibile 12 giorni -1.78700.116

0.70 €

1 Disponibile 17 giorni -2700.187

0.88 €

1 Disponibile 7 giorni -3600.63

4.73 €

1 Disponibile 17 giorni -57016.239

0.12 €

105 Disponibile 17 giorni -1.5700.139

0.33 €

39 Disponibile 17 giorni -2.5700.573

1.38 €

1 Disponibile 17 giorni -4701.919

0.77 €

1 Disponibile 12 giorni -2.5700.26

0.70 €

1 Disponibile 17 giorni 7.661.78700.1

1.05 €

13 Disponibile 17 giorni -3.53702.37

4.85 €

3 Disponibile 17 giorni 148.596.997025.323

2.02 €

1 Disponibile 17 giorni -3701.847

0.63 €

1 Disponibile 7 giorni -2700.093

4.60 €

1 Disponibile 12 giorni -57012.621

2.42 €

1 Disponibile 17 giorni -4702.918

2.02 €

1 Disponibile 17 giorni -5702.687

16.75 €

1 Disponibile 17 giorni 468.766.997071.694

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma siliconica Gamma di temperatura -55 – +200°C Materiale VMQ
Numero tariffa doganale 39269097

Supporto tecnico