O-ring, Viton, nero, FKM80G (186X3-FKM80)

O-ring, Viton, nero, FKM80G 186X3-FKM80
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 186X3-FKM80

Marca:

Prezzo: 5.08

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Spessore materiale in mm: 3

Peso: 7.765 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

186X3-FKM80

Codice componente
186X3-FKM80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore materiale in mm Peso
(g)

5.08 €

3 Disponibile 17 giorni 37.765

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma fluorurata Gamma di temperatura -15 – +200°C Materiale FKM
Numero tariffa doganale 39269097 Durezza in Shore 80

Si trova sulla pagina di O-ring, Viton, nero, FKM80G, il codice articolo è il seguente: 186X3-FKM80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 186X3-FKM80.

Tipologia prodotto

Codice componente
2,​5X2-FKM80
33,​7X3,​5-FKM80
67189906
67196381
94X3,​5-FKM80
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Spessore materiale in mm Peso
(g)

0.40 €

31 Disponibile 17 giorni 20.082

1.53 €

9 Disponibile 17 giorni 3.52.08

11.67 €

2 Disponibile 17 giorni 3.516.971

1.05 €

1 Disponibile 7 giorni 10.085

3.50 €

1 Disponibile 12 giorni 3.55.452

Supporto tecnico