Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24070229
Codice componente
|
---|
24070229 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Lunghezza scanalatura (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.42 € | 21 | Disponibile | 17 giorni | 100 | 80 | - | 40 | 142 |
Loading...
Serie | ES | Materiale | NBR | Numero tariffa doganale | 40169300 |
---|
Si trova sulla pagina di Set guarnizione Chevron, stelo, NBR, il codice articolo è il seguente: 24070229.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24070229.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza scanalatura(mm)
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24070200 |
24070204 |
24070222 |
24070239 |
24070240 |
24131959 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Lunghezza scanalatura (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.40 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 105 | 90 | - | 22.5 | 63 | |
67.92 € | 13 | Disponibile | 17 giorni | 140 | 125 | - | 34 | 136 | |
22.57 € | 27 | Disponibile | 17 giorni | 75 | 55 | - | 30 | 76.2 | |
410.70 € | 3 | Disponibile | 17 giorni | 210 | 180 | 60 | 60 | 720 | |
457.08 € | 2 | Disponibile | 17 giorni | 230 | 200 | 60 | 60 | 782.5 | |
296.52 € | 3 | Disponibile | 17 giorni | 210 | 180 | 50 | 50 | 595 |