Guarnizione a tazza, con molla, 88NBR101 (40421287)

Guarnizione a tazza, con molla, 88NBR101 40421287
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 40421287

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 29.10

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 40 φ

Diametro interno: 18 φ

Larghezza: 15 mm

Larghezza2: 3 mm

Peso: 12.221 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40421287

Codice componente
40421287
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Peso
(g)

29.10 €

1 Disponibile 17 giorni 401815312.221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 88 Serie T Materiale NBR
Numero tariffa doganale 40169300

Si trova sulla pagina di Guarnizione a tazza, con molla, 88NBR101, il codice articolo è il seguente: 40421287.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40421287.

Tipologia prodotto

Codice componente
40421292
40421298
40421301
40421306
40421308
40421327
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Peso
(g)

30.05 €

1 Disponibile 17 giorni 4525102.58.851

31.00 €

1 Disponibile 17 giorni 5025.4122.512.921

31.00 €

1 Disponibile 17 giorni 50-12315.8

32.42 €

1 Disponibile 17 giorni 603512317

33.60 €

1 Disponibile 12 giorni 654292.515.211

59.62 €

1 Disponibile 12 giorni 1104616360.25

Supporto tecnico