Codice articolo del costruttore: 40421253
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 20.62 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro esterno: 14 φ
Diametro interno: 6 φ
Larghezza: 5 mm
Larghezza2: 1.5 mm
Peso: 0.52 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40421253
Codice componente
|
---|
40421253 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Larghezza2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 14 | 6 | 5 | 1.5 | 0.52 |
Loading...
Durezza in Shore | 88 | Serie | T | Materiale | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40169300 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione a tazza, senza molla, 88NBR101, il codice articolo è il seguente: 40421253.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40421253.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Larghezza(mm)
Larghezza2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
40421254 |
40421255 |
40421256 |
40421260 |
40421261 |
40421266 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Larghezza2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 15 | 6 | 5 | 1.5 | 0.591 | |
20.62 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 16 | 7 | 6.5 | 2 | 0.911 | |
20.62 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 17 | 8 | 7 | 1.5 | 0.871 | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 20 | 8 | 6.5 | 3 | 1.711 | |
18.90 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 20 | 10 | 8 | 2.5 | 1.531 | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 25 | 9 | 8 | 2.5 | 3.001 |