Codice articolo del costruttore: 67026596
Marca:
Prezzo: 1.08 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Spessore materiale in mm: 2
Numero tariffa doganale: 40169300
Peso: 3.75 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
67026596
Materiale | Gomma etilene-propilene | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Materiale | EPDM |
---|---|---|---|---|---|
Durezza in Shore | 70 |
Si trova sulla pagina di Corda tonda, EPDM70, il codice articolo è il seguente: 67026596.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 67026596.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spessore materiale in mm
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
67020609 |
67020610 |
67044741 |
67069675 |
67075789 |
67075790 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spessore materiale in mm | Numero tariffa doganale | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 | 40169300 | 8.52 | |
2.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 40169300 | 24.28 | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7 | 40169300 | 44.82 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 | 40169300 | 14.231 | |
2.85 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 6 | 40082900 | 32.81 | |
3.73 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 8 | 40169300 | 61.63 |