Guarnizione stelo Forseal, PTFE F56110 (365876)

Guarnizione stelo Forseal, PTFE F56110 365876
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 365876

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 43.53

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 22.5 φ

Diametro interno: 18 φ

Larghezza: 3.2 mm

Numero tariffa doganale: 84842000

Peso: 1.5 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

365876

Codice componente
365876
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

43.53 €

1 Disponibile 17 giorni 22.5183.2848420001.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie FOI Materiale PTFE

Si trova sulla pagina di Guarnizione stelo Forseal, PTFE F56110, il codice articolo è il seguente: 365876.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 365876.

Tipologia prodotto

Codice componente
164660
366349
366350
366351
366352
366355
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

43.53 €

1 Disponibile 7 giorni 16.5123.2848420005

43.53 €

1 Disponibile 17 giorni 31.2254.3848790903

46.83 €

1 Disponibile 17 giorni 34.2284.3848420002.04

46.83 €

1 Disponibile 12 giorni 36.2304.3848420002.19

49.18 €

1 Disponibile 17 giorni 38.2324.3848420004

58.58 €

1 Disponibile 17 giorni 54.4456.6848420005

Supporto tecnico