Codice articolo del costruttore: 40421026
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 20.40 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro esterno: 26 φ
Diametro interno: 18 φ
Larghezza: 5.5 mm
Larghezza2: 1.5 mm
Peso: 1.05 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40421026
Codice componente
|
---|
40421026 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Larghezza2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 26 | 18 | 5.5 | 1.5 | 1.05 |
Loading...
Durezza in Shore | 88 | Serie | H | Materiale | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40169300 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione cappello, 88NBR101, il codice articolo è il seguente: 40421026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40421026.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Larghezza(mm)
Larghezza2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
40421014 |
40421016 |
40421021 |
40421029 |
40421031 |
40421034 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Larghezza2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 32 | 12 | 6 | 2 | 2.331 | |
20.40 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 30 | 14 | 7 | 2 | 3.1 | |
20.95 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 32 | 16 | 7 | 2 | 2.9 | |
20.95 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 32 | 20 | 6 | 1.5 | 2.4 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 38 | 20 | 12 | 3 | 5.45 | |
20.95 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 35 | 20 | 7 | 2 | 2.54 |