Codice articolo del costruttore: 24264801
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 21.03 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro esterno: 40 φ
Diametro interno: 32 φ
Larghezza: 10 mm
Larghezza2: 18 mm
Peso: 7.1 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24264801
Codice componente
|
---|
24264801 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Larghezza2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 40 | 32 | 10 | 18 | 7.1 |
Loading...
Serie | T19 | Materiale | POM | Numero tariffa doganale | 39269097 |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizione per pistone, 3 parti, 95AU-V142 + POM, il codice articolo è il seguente: 24264801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24264801.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Larghezza(mm)
Larghezza2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24237695 |
24269657 |
24299663 |
24306315 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Larghezza2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.63 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 63 | 53 | 12.5 | 20.5 | 16 | |
22.92 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 50 | 40 | 12.5 | 20.5 | 12.4 | |
32.20 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 70 | 60 | 12.5 | 20.5 | 18.2 | |
20.12 € | 2 | Disponibile | 17 giorni | 32 | 24 | 10 | 18 | 5.5 |