Guarnizione per pistone, in 3 parti, con tessuto NBR (10753)

Guarnizione per pistone, in 3 parti, con tessuto NBR 10753
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10753

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 130.32

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 180 φ

Diametro interno: 163 φ

Larghezza: 26.5 mm

Peso: 168.001 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10753

Codice componente
10753
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

130.32 €

1 Disponibile 17 giorni 18016326.5168.001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie Simko 320 Materiale Poliuretano Numero tariffa doganale 40169300

Si trova sulla pagina di Guarnizione per pistone, in 3 parti, con tessuto NBR, il codice articolo è il seguente: 10753.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10753.

Tipologia prodotto

Codice componente
10607
10613
10618
10636
10766
18119
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

34.33 €

1 Disponibile 17 giorni 322415.58.801

34.33 €

1 Disponibile 12 giorni 352715.510.3

35.77 €

1 Disponibile 12 giorni 403215.511.301

36.93 €

1 Disponibile 17 giorni 453715.513.101

158.23 €

1 Disponibile 17 giorni 20018031.5268.001

180.41 €

1 Disponibile 17 giorni 22020031.5285.501

Supporto tecnico