Codice articolo del costruttore: 24251780
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 30.32 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro esterno: 40 φ
Diametro interno: 26 φ
Larghezza: 15.5 mm
Durezza in Shore: 78
Peso: 15 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24251780
Codice componente
|
---|
24251780 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Durezza in Shore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.32 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 40 | 26 | 15.5 | 78 | 15 |
Loading...
Serie | L43 | Materiale | NBR | Numero tariffa doganale | 40169300 |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizione per pistone, 5 parti, 80NBR-B281, L43, il codice articolo è il seguente: 24251780.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24251780.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Larghezza(mm)
Durezza in Shore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24251674 |
24251782 |
24251783 |
24251784 |
24251785 |
24251787 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Durezza in Shore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.10 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 200 | 175 | 31.5 | 78 | 280 | |
36.50 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 70 | 54 | 20.5 | 78 | 40.8 | |
51.03 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 90 | 72 | 22.5 | 78 | 63.7 | |
74.10 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 125 | 103 | 26.5 | 78 | 130 | |
93.87 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 160 | 138 | 26.5 | 78 | 170 | |
33.77 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 60 | 44 | 20.5 | 78 | 33.3 |