Codice articolo del costruttore: 49083057
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 176.28 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro esterno: 150 φ
Diametro interno: 129 φ
Larghezza: 7.8 mm
Materiale: Poliammide
Peso: 40 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
49083057
Codice componente
|
---|
49083057 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Materiale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.28 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 150 | 129 | 7.8 | Poliammide | 40 |
Loading...
Serie | HDP | Numero tariffa doganale | 39269097 |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizione per pistone, HDP, il codice articolo è il seguente: 49083057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49083057.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Larghezza(mm)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
49055272 |
49055273 |
49071468 |
49084151 |
49084204 |
49306404 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Materiale | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.22 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 38 | 30.5 | 3 | Poliammide | 1.401 | |
37.80 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 45 | 34 | 4 | Poliammide | 3.101 | |
284.87 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 200 | 179 | 7.8 | Poliammide | 122 | |
31.43 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 32 | 24.5 | 2.9 | Poliammide | 0.5 | |
210.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 160 | 139 | 7.8 | Poliammide | 43 | |
65.35 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 70 | 54.5 | 6 | Poliammide | 12 |