Guarnizione per pistone, PTFE-vetro, con O-ring NBR, OMK-MR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24075609
24102892
24104068
24106354
24106357
24107904
24109476
24131854
24131856
24131857
24131859
24131865
24213523
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

193.57 €

1 Disponibile 17 giorni 1501298.17.756.7

75.56 €

1 Disponibile 17 giorni 3224.53.231.6

113.03 €

1 Disponibile 17 giorni 65544.247

7.95 €

75 Disponibile 17 giorni 3527.53.231.9

88.03 €

1 Disponibile 17 giorni 40294.244

112.55 €

1 Disponibile 17 giorni 10084.56.35.921

96.55 €

1 Disponibile 17 giorni 50394.244

81.45 €

1 Disponibile 17 giorni 3022.53.231.5

8.67 €

68 Disponibile 17 giorni 42314.244.1

9.55 €

62 Disponibile 17 giorni 55444.246

107.03 €

1 Disponibile 17 giorni 60494.246.1

82.87 €

8 Disponibile 17 giorni 1801598.17.768.6

126.55 €

1 Disponibile 17 giorni 7559.56.35.916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie OMK-MR Materiale PTFE-vetro Numero tariffa doganale 84849000

Supporto tecnico