Codice articolo del costruttore: 8 JPU 864
Marca: MEGADYNE
Prezzo: 43.48 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Lunghezza: 864 mm
Numero di nervature: 8 pz.
Numero tariffa doganale: 39269097
Peso: 162 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8 JPU 864
Codice componente
|
---|
8 JPU 864 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Numero di nervature (pz.) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.48 € | 1 | 12 giorni | 864 | 8 | 39269097 | 162 |
Loading...
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -40 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 110 | Divisione(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | PJ | Altezza(mm) | 3.5 | Materiale | Poliuretano |
Si trova sulla pagina di Cinghia a V scanalata, Poly-V, Megarib, il codice articolo è il seguente: 8 JPU 864.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8 JPU 864.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Numero di nervature(pz.)
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10061920145 |
12 JPU 711 |
18 JPU 953 |
8 JPU 711 |
9 JPU 681 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | Numero di nervature (pz.) | Numero tariffa doganale | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.47 € | 1 | 12 giorni | 381 | 11 | 39269097 | 30 | ||
62.23 € | 1 | 12 giorni | 711 | 12 | 40103900 | 84 | ||
108.85 € | 1 | 12 giorni | 953 | 18 | 39269097 | 137 | ||
40.60 € | 1 | 12 giorni | 711 | 8 | 40103900 | 50 | ||
46.80 € | 1 | 12 giorni | 681 | 9 | 39269097 | 60 |