Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
49076091
Diametro esterno(φ) | 40 | Diametro interno(φ) | 30 | Larghezza(mm) | 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Durezza in Shore | 94 | Serie | NAUIPSL | Materiale | 94AU925 |
Numero tariffa doganale | 84129080 | Peso(g) | 5.651 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione per stelo, 94AU925, il codice articolo è il seguente: 49076091.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49076091.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali