Guarnizione per stelo, PTFE-bronzo, con O-ring NBR, OMK-MR (24178443)

Guarnizione per stelo, PTFE-bronzo, con O-ring NBR, OMK-MR 24178443
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24178443

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 101.92

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 60.1 φ

Diametro interno: 45 φ

Lunghezza scanalatura: 6.3 mm

Larghezza: 5.9 mm

Peso: 12.7 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24178443

Codice componente
24178443
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

101.92 €

1 Disponibile 12 giorni 60.1456.35.912.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie OMS-MR Materiale PTFE-bronzo Numero tariffa doganale 84849000

Si trova sulla pagina di Guarnizione per stelo, PTFE-bronzo, con O-ring NBR, OMK-MR, il codice articolo è il seguente: 24178443.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24178443.

Tipologia prodotto

Codice componente
24178431
24178433
24178434
24178444
24178445
24178446
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

71.12 €

1 Disponibile 12 giorni 23.3163.231.18

76.10 €

1 Disponibile 12 giorni 30.7204.243.3

76.10 €

1 Disponibile 17 giorni 32.7224.243.2

107.68 €

1 Disponibile 12 giorni 65.1506.35.914

114.05 €

1 Disponibile 17 giorni 70.1556.35.916

114.05 €

1 Disponibile 17 giorni 71.1566.35.916

Supporto tecnico