Guarnizione per stelo, PTFE-vetro, con O-ring NBR, OMS-MR (24121487)

Guarnizione per stelo, PTFE-vetro, con O-ring NBR, OMS-MR 24121487
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24121487

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 91.20

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 90.1 φ

Diametro interno: 75 φ

Lunghezza scanalatura: 6.3 mm

Larghezza: 5.9 mm

Peso: 17.3 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24121487

Codice componente
24121487
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

91.20 €

1 Disponibile 17 giorni 90.1756.35.917.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie OMS-MR Materiale PTFE-vetro Numero tariffa doganale 84849000

Si trova sulla pagina di Guarnizione per stelo, PTFE-vetro, con O-ring NBR, OMS-MR, il codice articolo è il seguente: 24121487.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24121487.

Tipologia prodotto

Codice componente
24110738
24111803
24121483
24131165
24131166
24131177
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

79.46 €

1 Disponibile 17 giorni 85.1706.35.915

108.27 €

1 Disponibile 17 giorni 105.1906.35.920.2

96.60 €

1 Disponibile 17 giorni 95.1806.35.917.9

5.00 €

118 17 giorni 14.9102.220.3

5.00 €

118 17 giorni 16.9122.220.3

7.43 €

80 Disponibile 17 giorni 43.3363.232

Supporto tecnico