Codice articolo del costruttore: 410001
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 65.57 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro esterno: 120 φ
Diametro interno: 99 φ
Larghezza: 7.8 mm
Peso: 33.591 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
410001
Codice componente
|
---|
410001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 120 | 99 | 7.8 | 33.591 |
Loading...
Durezza in Shore | 72 | Serie | Simko 300 | Materiale | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione compatta Simko, 98AU928, con anello di ritegno 72NBR872, il codice articolo è il seguente: 410001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 410001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
409999 |
411795 |
416478 |
416479 |
416480 |
416481 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Larghezza (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.05 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 130 | 109 | 7 | 37.001 | |
32.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 80 | 59 | 7.8 | 21.271 | |
14.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 25 | 17.5 | 3 | 0.851 | |
15.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 22.5 | 3 | 1.051 | |
17.60 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 32 | 24.5 | 3 | 1.161 | |
18.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 29 | 4 | 2.281 |