Codice articolo del costruttore: T18 320X290X18.6 L=20 MM
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 328.12 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro esterno: 320 φ
Diametro interno: 290 φ
Lunghezza scanalatura: 20 mm
Larghezza: 18.6 mm
Peso: 275.021 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T18 320X290X18.6 L=20 MM
Codice componente
|
---|
T18 320X290X18.6 L=20 MM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Lunghezza scanalatura (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328.12 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 320 | 290 | 20 | 18.6 | 275.021 |
Loading...
Durezza in Shore | 94 | Serie | T18 | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 84129080 |
Si trova sulla pagina di Anello a U, pistone, incluso anello di supporto, 94AU925, il codice articolo è il seguente: T18 320X290X18.6 L=20 MM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T18 320X290X18.6 L=20 MM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Lunghezza scanalatura(mm)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24245882 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Lunghezza scanalatura (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.90 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 65 | 50 | 10 | 9.3 | 14 |