Codice articolo del costruttore: 24007388
Marca: FREUDENBERG
Prezzo: 34.48 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro esterno: 28 φ
Diametro interno: 20 φ
Lunghezza scanalatura: 6.3 mm
Larghezza: 6 mm
Larghezza2: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24007388
Codice componente
|
---|
24007388 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Lunghezza scanalatura (mm) | Larghezza (mm) | Larghezza2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 28 | 20 | 6.3 | 6 | - | 2 |
Loading...
Durezza in Shore | 70 | Serie | S8 | Materiale | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40169300 |
Si trova sulla pagina di Anello a U, stelo, 70NBR-B209 + tessuto, il codice articolo è il seguente: 24007388.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24007388.
Configura
Proprietà di base
Larghezza2(mm)
Tipo
Diametro esterno(φ)
Diametro interno(φ)
Lunghezza scanalatura(mm)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24007364 |
24007372 |
24007379 |
24007397 |
24007407 |
24007413 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (φ) | Diametro interno (φ) | Lunghezza scanalatura (mm) | Larghezza (mm) | Larghezza2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | 12 | 6.3 | 6 | - | 1.2 | |
5.48 € | 108 | 17 giorni | 23 | 15 | 6.3 | 6 | - | 1.8 | ||
5.80 € | 102 | 17 giorni | 26 | 18 | 6.3 | 6 | - | 2 | ||
34.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30 | 22 | 6.3 | 6 | - | 2.5 | |
36.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 33 | 25 | - | 6 | - | 2.7 | |
38.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 36 | 28 | - | 6 | - | 2.9 |